20126049
399122E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 50,183 zł |
3 - 5 | 35,845 zł |
6 - 24 | 29,8708 zł |
25 + | 26,8838 zł |
Distance Between Fixing Holes | 45.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.772 in |
Door Leaf Height | 80.0 mm |
Door Leaf Height | 3.15 in |
Door Leaf Width | 70.0 mm |
Door Leaf Width | 2.756 in |
Leaf Thickness | 15.0 mm |
Leaf Thickness | 0.591 in |
Mounting Hole Diameter | 15.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Overall Thickness | 8.0 mm |
Overall Thickness | 0.315 in |
Overall Width | 110.0 mm |
Overall Width | 4.331 in |
Colour | |
Finish | Zamak |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować