10207956
1334618
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 315,4917 zł |
50 + | 262,9097 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.217 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 57.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.244 in |
Mount Size | 6.2 mm |
Mount Size | 6.2 mm |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 12.5 mm |
Overall Thickness | 0.492 in |
Overall Width | 83.0 mm |
Overall Width | 3.268 in |
Finish | Clear |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować