10207864
1334609
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 74,5407 zł |
50 + | 62,1173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.3 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.13 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 21.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 0.827 in |
Mounting Hole Diameter | 3.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.138 in |
Mount Size | 3.5 mm |
Mount Size | 3.5 mm |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 3.3 mm |
Overall Thickness | 0.13 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Finish | Clear |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować