Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172,2806 zł - 206,7367 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
100,9026 zł - 121,0832 zł | 80 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
71,6754 zł - 86,0105 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
240,0273 zł - 288,0328 zł | W produkcji |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
70,6924 zł - 84,8308 zł | 4 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
73,7961 zł - 88,5553 zł | 20 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
53,1497 zł - 89,2915 zł | W produkcji |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
20054045 | 41,7345 zł - 50,0814 zł | 249 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.575 in
40 mm
|
||
20052010 | 61,3242 zł - 103,0247 zł | 72 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.969 in
50 mm
|
||
20074876 | 21,5015 zł - 36,1226 zł | 850 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Zamak; stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,9852 zł - 14,3823 zł | 55 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
11,0712 zł - 13,2854 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
20121624 | 11,9479 zł - 14,3375 zł | 96 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
22,6173 zł - 37,9971 zł | 33 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Lakierowane proszkowo
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
9,618 zł - 11,5417 zł | 143 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
20121631 | 11,913 zł - 14,2956 zł | 18 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Strzałkowe
|
3.504 in
89.0 mm
|
||||
20126285 | W produkcji |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Strzałkowe
|
3.346 in
85.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować