20068776
289632002E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 249 | 12,0647 zł |
250 - 499 | 8,6176 zł |
500 + | 7,1813 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 84.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3.307 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Długość sworznia | 84.0 mm |
Długość sworznia | 3.307 in |
Materiał korpusu | Stal |
Rodzaj zawiasu | Mechanizm sprężynowy |
Pełny materiał | Stal |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Metoda montażu | Przykręcane |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Permanent |
Cechy szczególne | Szybki demontaż |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować