20068738
289632002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Całkowita długość | 84.0 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3.307 in |
Szerokość całkowita | 18.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.709 in |
Średnica sworznia | 5.0 mm |
Średnica sworznia | 0.197 in |
Długość sworznia | 14.5 mm |
Długość sworznia | 0.571 in |
Materiał korpusu | Stal |
Rodzaj zawiasu | Sprężynowe zawiasy ze sworzniem |
W komplecie | Fasteners not included |
Pełny materiał | Stal |
Kształt otworu montażowego | Okrągłe |
Metoda montażu | Screw;Bolt;Weld |
Orientacja montażu | Lewe |
Liczba otworów montażowych | 2 |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Mechanizm sprężynowy, wyjmowalne |
Cechy szczególne | Ze sprężyną, chowane |
Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować