20063122
129340E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 97,6551 zł |
50 + | 81,3792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować