20062866
119361E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 73,2657 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 100.0 mm |
---|---|
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 24.6 mm |
Overall Thickness | 0.969 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Number of Mounting Holes | 3 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Screw;Bolt |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Steel;Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Chrome |
Commodity Code | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować