Menu Search

Zatyczki z uchwytem centralnym

Na stanie

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H D d2 Materiał d1 Typ Kup
0,2517 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
0,126 zł - 0,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
10287385 0,1256 zł - 0,1497 zł 3000 Na stanie
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
0,151 zł - 0,1781 zł 1000 Na stanie
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,126 zł - 0,1497 zł 23000 Na stanie
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
0,2517 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,151 zł - 0,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,2517 zł - 0,2982 zł 140 Na stanie
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
0,4922 zł - 1,206 zł 29250 Na stanie
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
0,99 zł - 2,4256 zł 1061 Na stanie
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,7572 zł - 1,8551 zł 13000 Na stanie
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,9468 zł - 2,3197 zł 368 Na stanie
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,7627 zł - 1,8687 zł 1445 Na stanie
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,2077 zł - 0,509 zł 6000 Na stanie
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE
10.9 mm
0,4101 zł - 0,6379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
Tapered
0,3175 zł - 0,494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
Tapered
0,3548 zł - 0,5519 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
Tapered
0,3215 zł - 0,5001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
Tapered
0,3473 zł - 0,5403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
Tapered
0,3509 zł - 0,5458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
Tapered
  • z 4
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm LDPE Żółty

10287446

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 7.0 mm LDPE Żółty

10287408

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem centralnym 5.0 mm LDPE Żółty

10287385

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,1256 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 9.5 mm LDPE Żółty

10287422

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 6.0 mm LDPE Żółty

10287392

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
23000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem centralnym 10.5 mm LDPE Żółty

10287439

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 8.0 mm LDPE Żółty

10287415

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 12.5 mm LDPE Żółty

10287453

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka z uchwytem centralnym 29.0 mm 22.5 mm LDPE Czerwony

10070864

Przedział cen netto
1,206 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
29250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 36.9 mm LDPE Pomarańczowy

10153031

Przedział cen netto
2,4256 zł - 0,99 zł

Zapasy magazynowe
1061 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 29.2 mm LDPE Pomarańczowy

10152997

Przedział cen netto
1,8551 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 34.1 mm LDPE Pomarańczowy

10153024

Przedział cen netto
2,3197 zł - 0,9468 zł

Zapasy magazynowe
368 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 27.8 mm LDPE Pomarańczowy

10152980

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
1445 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 20.3 mm 10.9 mm LDPE Czerwony

10073124

Przedział cen netto
0,509 zł - 0,2077 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in; 1/4 in; M12
Zaślepka z uchwytem centralnym 51.5 mm LDPE Żółty

20572822

Przedział cen netto
0,6379 zł - 0,4101 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 32.0 mm LDPE Żółty

20572754

Przedział cen netto
0,494 zł - 0,3175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 42.5 mm LDPE Żółty

20572792

Przedział cen netto
0,5519 zł - 0,3548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 33.6 mm LDPE Żółty

20572761

Przedział cen netto
0,5001 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 38.5 mm LDPE Żółty

20572778

Przedział cen netto
0,5403 zł - 0,3473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka z uchwytem centralnym 40.0 mm LDPE Żółty

20572785

Przedział cen netto
0,5458 zł - 0,3509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    Tapered
  • Kod towaru
    3923509000