Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 36.9 mm LDPE Pomarańczowy

Ta zaślepka z uchwytem na środku wykonana z pomarańczowego LDPE ma stożkowy kształt, dzięki czemu pasuje do otworów o średnicy od 36,9 do 40,7 mm. Znajdujący się na środku uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer produktu Essentra:

10153031

Numer produktu produkcyjny:

CP-55

1061 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 749 2,4256 zł
750 - 1499 1,386 zł
1500 + 0,99 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

363,84 zł

150 x 2,4256 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 44.5 mm
d1 36.9 mm
d2 40.7 mm
H 19.1 mm
Rozmiar gwintu Non Threaded
Standard gwintu Niegwintowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt