Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 27.8 mm LDPE Pomarańczowy

Ta zaślepka z uchwytem na środku wykonana z pomarańczowego LDPE ma stożkowy kształt, dzięki czemu pasuje do otworów o średnicy od 27,8 do 31 mm. Znajdujący się na środku uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer produktu Essentra:

10152980

Numer produktu produkcyjny:

CP-42

1445 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,8687 zł
1250 - 2499 1,0678 zł
2500 + 0,7627 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

467,18 zł

250 x 1,8687 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 35.8 mm
d1 27.8 mm
d2 31.0 mm
H 19.8 mm
Rozmiar gwintu Non Threaded
Standard gwintu Niegwintowany
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt