Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 9.5 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 9.5 mm to 11.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287422

Numer produktu produkcyjny:

498720

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1781 zł
5000 + 0,151 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

178,10 zł

1000 x 0,1781 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 24.8 mm
d1 9.5 mm
d2 11.5 mm
H 9.5 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt