10273845
493578
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barrel Length | 40.0 mm |
---|---|
Barrel Length | 1.575 in |
Body Length | 40.0 mm |
Body Length | 1.575 in |
Compatible Hole Diameter | 25.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 1.004 in |
Grip Range | 25.0 mm |
Grip Range | 0.984 in |
Panel to Mounting Hole Distance | 40.0 mm |
Panel to Mounting Hole Distance | 1.575 in |
Colour | Black |
Knob Material | ABS |
Material | ABS |
Type | Push Lock |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować