Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,249 zł - 7,9602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 10082966 | 0,3834 zł - 0,9395 zł | 19215 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Czerwony
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,2719 zł - 0,6661 zł | 4800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | 20532 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3542 zł - 0,8677 zł | 30500 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,9956 zł - 2,4393 zł | 118702 Na stanie |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,8129 zł - 1,9917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Czerwony
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 3,50 zł - 8,5751 zł | 50 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 7,7113 zł - 18,8927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,6261 zł - 1,5339 zł | 14167 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Czerwony
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Czerwony
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,4225 zł - 1,0351 zł | 40650 Na stanie |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Czerwony
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,435 zł - 1,0659 zł | 5130 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Czerwony
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metryczny
|
2
|
||
| 10082959 | 0,244 zł - 0,5978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Czerwony
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metryczny
|
2
|
|
| 0,6191 zł - 1,5168 zł | 5000 Na stanie |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | 404 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | 23260 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | 16634 Na stanie |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,6749 zł - 1,6535 zł | 11434 Na stanie |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Czerwony
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Czerwony
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować