Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające PCR

W produkcji

Szybkozłączne gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz, szczątki i wilgoć.

Ukrywa początkowy nawój standardowych gwintów żeńskich. Są odpowiednie do wielu zastosowań, w tym w przemyśle hydraulicznym i ogólnym inżynierii. Oferują szeroki zakres rozmiarów gwintów, które spełniają normy metryczne, gazowe oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTFUPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu D H h Standard gwintu Kup
0,3159 zł - 0,4914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,3398 zł - 0,5286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,2585 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
1,1655 zł - 1,813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,611 zł - 0,9505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
  • z 2
Zaślepka gwintowana 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Zielony

20750947

Przedział cen netto
0,4914 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4" x 19
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Zielony

20750954

Przedział cen netto
0,5286 zł - 0,3398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8" x 19
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Zielony

20751128

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16" x 20
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka gwintowana 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Zielony

20751005

Przedział cen netto
1,813 zł - 1,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1,1/2" x 11
  • Standard gwintu
    GAS
Zaślepka gwintowana 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Zielony

20751173

Przedział cen netto
0,9505 zł - 0,611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.5/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR