Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Nasadka jest wyposażona w wewnętrzny krążek uszczelniający z gumy neoprenowej, który ogranicza wycieki płynów i dodatkowo zmniejsza potencjalne obciążenia ścinające.Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Ponadto sześciokątny łeb umożliwia też montaż/demontaż zaślepki kluczem płaskim lub nasadowym z niskim momentem obrotowym.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1126
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | SW1 | Rozmiar gwintu | Kolor | h | H | SW2 | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5145 zł - 0,5145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | 770 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2729 zł - 2,2729 zł | 2100 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | 60 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | 10000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,3342 zł - 0,3342 zł | 260 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Żółty
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,5842 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Żółty
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,4406 zł - 0,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,8673 zł - 0,8673 zł | 5500 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,6454 zł - 1,6454 zł | 230 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 1,3498 zł - 1,3498 zł | 600 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 1,0458 zł - 1,0458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Żółty
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 10263037 | 0,3444 zł - 0,3444 zł | 6490 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować