Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 1800 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 256400 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 52150 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 14688 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 2,614 zł - 2,614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 13000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 32000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.205 in
5.2 mm
|
Biały
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 2000 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,7019 zł - 0,7799 zł | 30100 Na stanie |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | 2500 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 8,0432 zł - 8,0432 zł | 50 Na stanie |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 5000 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 229500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować