Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 12188 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,5041 zł - 0,5601 zł | 30390 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 1800 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 256400 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 2000 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 14000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 28500 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 900 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 2,5422 zł - 2,5422 zł | 63 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
Naturalny
|
0.764 in
19.4 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
3
|
||
| 1,2625 zł - 1,2625 zł | 4200 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 500 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 53150 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 1,4262 zł - 1,4262 zł | 500 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
3
|
||
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | 8750 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 10400 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 9450 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 19200 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4