Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 44000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
3
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biały
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.988 in
50.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
3
|
||
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 99000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 0,5299 zł - 0,5299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Czarny
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
||
| 2,8438 zł - 2,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 56800 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
3
|
||
| 1,0255 zł - 1,0255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Naturalny
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 40000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.197 in
5.0 mm
|
Biały
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 10103883 | 1,2423 zł - 1,2423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
|
| 0,5041 zł - 0,5601 zł | 206500 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 14500 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
||
| 0,1967 zł - 0,4821 zł | 9000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | 73100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,2912 zł - 3,1634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 10500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 6832 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | 19500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2