Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
221 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
0,5041 zł - 0,5601 zł 206500 Na stanie
21.5 mm
9.0 mm
Naturalny
11.0 mm
18.8 mm
2
0,5228 zł - 0,5228 zł 19500 Na stanie
15.0 mm
9.0 mm
Naturalny
11.2 mm
10.0 mm
2
0,428 zł - 1,0486 zł 2100 Na stanie
25.0 mm
7.5 mm
Naturalny
9.5 mm
21.2 mm
1
0,5328 zł - 0,5328 zł 5000 Na stanie
20.0 mm
7.8 mm
Czarny
10.3 mm
12.8 mm
0,1967 zł - 0,4821 zł 55612 Na stanie
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.0 mm
7.3 mm
1
0,3777 zł - 0,9254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
8.0 mm
Naturalny
10.0 mm
15.6 mm
1
1,2423 zł - 1,2423 zł 14500 Na stanie
28.0 mm
9.0 mm
Czarny
12.0 mm
26.5 mm
1,0585 zł - 2,5934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
36.5 mm
1
1,4147 zł - 3,4661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
18.0 mm
Naturalny
21.0 mm
51.5 mm
1
10103821 0,5615 zł - 0,5615 zł 2300 Na stanie
25.0 mm
8.0 mm
Czarny
10.5 mm
18.4 mm
0,5328 zł - 0,5328 zł 6200 Na stanie
20.0 mm
8.0 mm
Czarny
10.0 mm
13.7 mm
0,7296 zł - 0,7296 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
9.0 mm
Czarny
12.0 mm
23.4 mm
0,4308 zł - 1,0556 zł 1700 Na stanie
28.0 mm
9.0 mm
Naturalny
12.0 mm
23.4 mm
1
0,7353 zł - 1,8016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
12.0 mm
Naturalny
15.0 mm
29.0 mm
1
10087602 0,2096 zł - 0,5137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.2 mm
10.7 mm
1
10087619 0,2944 zł - 0,7213 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
5.8 mm
Naturalny
8.3 mm
9.3 mm
1
10086889 0,8215 zł - 2,0128 zł 46000 Na stanie
36.0 mm
12.0 mm
Naturalny
15.0 mm
30.5 mm
1
1,0542 zł - 1,0542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
12.0 mm
Naturalny
14.5 mm
27.5 mm
1
10258590 7,7272 zł - 7,7272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.5 mm
18.0 mm
Naturalny
21.0 mm
59.6 mm
1
13,3574 zł - 13,3574 zł 45 Na stanie
123.0 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
111.7 mm
1
  • z 12
Zaślepka wciskana 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10061268

Przedział cen netto
0,5601 zł - 0,5041 zł

Zapasy magazynowe
206500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10061046

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
19500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086803

Przedział cen netto
1,0486 zł - 0,428 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in
Zaślepka wciskana 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103777

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10083635

Przedział cen netto
0,4821 zł - 0,1967 zł

Zapasy magazynowe
55612 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Zaślepka wciskana 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10086766

Przedział cen netto
0,9254 zł - 0,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18x2.5, 3/8 in BSP
Zaślepka wciskana 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103890

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074084

Przedział cen netto
2,5934 zł - 1,0585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074121

Przedział cen netto
3,4661 zł - 1,4147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/4 in BSP
Zaślepka wciskana 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103821

Przedział cen netto
0,5615 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103784

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
6200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103869

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086834

Przedział cen netto
1,0556 zł - 0,4308 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086872

Przedział cen netto
1,8016 zł - 0,7353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087602

Przedział cen netto
0,5137 zł - 0,2096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10x1.5
Zaślepka wciskana 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087619

Przedział cen netto
0,7213 zł - 0,2944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Zaślepka wciskana 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086889

Przedział cen netto
2,0128 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
46000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in
Zaślepka wciskana 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturalny

10258569

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30x3
Zaślepka wciskana 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturalny

10258590

Przedział cen netto
7,7272 zł - 7,7272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturalny

10258637

Przedział cen netto
13,3574 zł - 13,3574 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M115x4