Menu Search

Zaślepka wciskana 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

Naturalna zaślepka ochronna z LDPE, pasująca do gwintów M10x1.5, 1/8 in BSP, z wygodną główką ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie. Krótka długość gwintu pozwala na szybkie założenie przy mniejszej liczbie obrotów.
Numer produktu Essentra:

10087619

Numer produktu produkcyjny:

12978

24000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 - 2999 0,7213 zł
3000 - 5999 0,4122 zł
6000 + 0,2944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 6000

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

432,78 zł

600 x 0,7213 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 16.0 mm
d 9.3 mm
H 8.3 mm
h 5.8 mm
Rozmiar gwintu M10x1.5, 1/8 in BSP
Kolor Naturalny
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt