Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,573 zł - 1,404 zł | 143400 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,7339 zł - 1,7981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,935 zł - 2,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,8416 zł - 2,062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,3218 zł - 0,3218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,438 zł - 1,0732 zł | 16200 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 104 Na stanie |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 0,8861 zł - 2,1711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,0479 zł - 2,3494 zł | 600 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,3231 zł - 0,7917 zł | 11450 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.429 in
61.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | 273900 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | 145000 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,54 zł - 1,323 zł | 130342 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | 1500 Na stanie |
0.913 in
23.2 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Boczne
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,2901 zł - 0,7108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV
|
Boczne
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Czarny
|
TPR
|
Boczne
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować