Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,0427 zł - 2,5547 zł | 1730 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,3389 zł - 0,8304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,4337 zł - 1,0626 zł | 15200 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,6104 zł - 1,4955 zł | 21400 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,7712 zł - 1,8896 zł | 171800 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,5479 zł - 0,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 10258446 | 1,1993 zł - 1,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
|
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 378 Na stanie |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,3217 zł - 0,7882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 8925 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
7.5
|
|
||
| 1,1978 zł - 1,1978 zł | 131 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.012 in
51.1 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 261 Na stanie |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.898 in
73.6 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 4,396 zł - 4,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | 800 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 500 Na stanie |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 243 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4136 zł - 1,0134 zł | 7200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować