Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 30.0 mm 9.5 mm TPR Czarny

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Numer produktu Essentra:

10073230

Numer produktu produkcyjny:

110043

145000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
800 - 3999 0,8551 zł
4000 - 7999 0,4886 zł
8000 + 0,349 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 8000

Zamów wielokrotność 800

Wartość netto:

684,08 zł

800 x 0,8551 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 17.5 mm
d 9.5 mm
H 28.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Standard gwintu Metryczny
Materiał TPR
Kolor Czarny
Lokalizacja uchwytu Central
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt