Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2029 zł - 3,2029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5472 zł - 0,5472 zł | 6500 Na stanie |
0.972 in
24.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,9795 zł - 0,9795 zł | 3750 Na stanie |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,0251 zł - 2,0251 zł | 1590 Na stanie |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,4854 zł - 0,4854 zł | 1900 Na stanie |
0.772 in
19.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 11240 Na stanie |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,3131 zł - 0,3131 zł | 13000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 2,4991 zł - 2,4991 zł | 3400 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,4854 zł - 0,4854 zł | 9000 Na stanie |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 3000 Na stanie |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3246 zł - 0,3246 zł | 31000 Na stanie |
0.598 in
15.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 0,4538 zł - 0,4538 zł | 300 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 1,8684 zł - 1,8684 zł | 1800 Na stanie |
2.657 in
67.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 2,1089 zł - 2,1089 zł | 298 Na stanie |
3.22 in
81.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 2,6426 zł - 6,4745 zł | 625 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,9628 zł - 2,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Boczne
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,9856 zł - 2,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,9998 zł - 4,8996 zł | 1260 Na stanie |
2.878 in
73.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,408 zł - 0,5713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować