Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4761 zł - 10,9666 zł | 508 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5235 zł - 10,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Brązowy
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8896 zł - 0,8896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | 100 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4084 zł - 3,4066 zł | 650 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8201 zł - 9,3594 zł | 300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0274 zł - 2,5171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1269 zł - 7,661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4202 zł - 2,1038 zł | 400 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,5617 zł - 3,8263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Srebrny
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,879 zł - 2,1535 zł | 1710 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7282 zł - 4,6988 zł | 1400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,3279 zł - 2,8502 zł | 100 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,2351 zł - 7,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6739 zł - 6,0961 zł | 1900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 57,1447 zł - 57,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 30,9847 zł - 30,9847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 50,1445 zł - 50,1445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,9344 zł - 19,4393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1