Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Brązowy LDPE - PIR

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10081389

Numer produktu produkcyjny:

111863

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 10,4488 zł
1000 + 1,5235 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 044,88 zł

100 x 10,4488 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Brązowy
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt