Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
350 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
3,9275 zł - 9,6225 zł 300 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
120.0 mm
PE
2.5 mm
1
2,4542 zł - 6,0128 zł 6400 Na stanie
40.0 mm
1.0 mm
Szary
60.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0,8896 zł - 0,8896 zł 29 Na stanie
10.0 mm
1.0 mm
Biały
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,5848 zł - 1,2082 zł 1000 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
10,442 zł - 25,5831 zł 40 Na stanie
60.0 mm
2.0 mm
Czarny
120.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
1,3777 zł - 1,3777 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1.0 mm
Biały
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,9872 zł - 0,9872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
1.5 mm
Czarny
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,1311 zł - 7,6712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1.0 mm
Czarny
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8645 zł - 0,8645 zł 2873 Na stanie
12.0 mm
1.0 mm
Czarny
20.0 mm
PE
1.5 mm
1
1,0611 zł - 1,0611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
1.5 mm
Szary
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8896 zł - 0,8896 zł 10 Na stanie
10.0 mm
1.0 mm
Szary
20.0 mm
PE
2.0 mm
1
3,7371 zł - 9,1559 zł 250 Na stanie
40.0 mm
2.0 mm
Czarny
100.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
0,8032 zł - 1,9678 zł 38420 Na stanie
25.0 mm
1.0 mm
Czarny
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
2,1614 zł - 5,2954 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
2.0 mm
Czarny
75.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,1281 zł - 2,7638 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1.0 mm
Czarny
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,5235 zł - 3,8456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1.0 mm
Żółty
50.8 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
3,3178 zł - 8,1286 zł 18 Na stanie
50.0 mm
1.0 mm
Czarny
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
1,0657 zł - 2,611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1.0 mm
Czarny
50.0 mm
PE
2.75 mm
1
0,5185 zł - 1,2703 zł 340 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,0657 zł - 2,611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • z 18
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny PE

10246696

Przedział cen netto
9,6225 zł - 3,9275 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE - PIR

10081020

Przedział cen netto
6,0128 zł - 2,4542 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Biały PE

10181270

Przedział cen netto
0,8896 zł - 0,8896 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10079386

Przedział cen netto
1,2082 zł - 0,5848 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny LDPE - PIR

10079423

Przedział cen netto
25,5831 zł - 10,442 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Biały PE

10181331

Przedział cen netto
1,3777 zł - 1,3777 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 16.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny PE

10181379

Przedział cen netto
0,9872 zł - 0,9872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10377147

Przedział cen netto
7,6712 zł - 3,1311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 12.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Czarny PE

10181324

Przedział cen netto
0,8645 zł - 0,8645 zł

Zapasy magazynowe
2873 Na stanie
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Szary PE

10181393

Przedział cen netto
1,0611 zł - 1,0611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Szary PE

10181287

Przedział cen netto
0,8896 zł - 0,8896 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny LDPE - PIR

10093146

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    7.2 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

10079683

Przedział cen netto
1,9678 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
38420 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 75.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny LDPE

10079720

Przedział cen netto
5,2954 zł - 2,1614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    75.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10081006

Przedział cen netto
2,7638 zł - 1,1281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Żółty LDPE - PIR

10081341

Przedział cen netto
3,8456 zł - 1,5235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 50.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Czarny PE

10377154

Przedział cen netto
8,1286 zł - 3,3178 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Czarny PE

10377116

Przedział cen netto
2,611 zł - 1,0657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.75 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny PE

10377055

Przedział cen netto
1,2703 zł - 0,5185 zł

Zapasy magazynowe
340 Na stanie
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10377109

Przedział cen netto
2,611 zł - 1,0657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm