Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
350 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
27,15 zł - 27,15 zł 300 Na stanie
80.0 mm
3.0 mm
Biały
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
26,5922 zł - 26,5922 zł 4 Na stanie
70.0 mm
3.0 mm
Czarny
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
20,3311 zł - 20,3311 zł 10 Na stanie
40.0 mm
3.0 mm
Szary
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
2,1335 zł - 2,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1.0 mm
Szary
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,2522 zł - 1,2522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,5199 zł - 1,5199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1.0 mm
Szary
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
2,2032 zł - 2,2032 zł 915 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Szary
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,5199 zł - 1,5199 zł 80 Na stanie
15.0 mm
1.0 mm
Biały
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
1.5 mm
Szary
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,0667 zł - 1,0667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
1.0 mm
Czarny
25.0 mm
PE
2.5 mm
1
1,2299 zł - 1,2299 zł 1100 Na stanie
10.0 mm
1.5 mm
Biały
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
18,4346 zł - 18,4346 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
3.0 mm
Szary
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
35,1123 zł - 35,1123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
2.0 mm
Biały
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,5048 zł - 1,106 zł 12200 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Czarny
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
28,6699 zł - 28,6699 zł 6 Na stanie
60.0 mm
2.0 mm
Czarny
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,7282 zł - 4,6988 zł 1400 Na stanie
30.0 mm
1.5 mm
Czarny
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,3279 zł - 2,8502 zł 100 Na stanie
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
25.0 mm
LDPE
3.0 mm
3,2351 zł - 7,926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.0 mm
Czarny
70.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,6739 zł - 6,0961 zł 1900 Na stanie
15.0 mm
1.5 mm
Czarny
40.0 mm
LDPE
2.0 mm
2,3985 zł - 2,3985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.0 mm
Czarny
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • z 18
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Biały PE

10182420

Przedział cen netto
27,15 zł - 27,15 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Czarny PE

10182468

Przedział cen netto
26,5922 zł - 26,5922 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Szary PE

10182505

Przedział cen netto
20,3311 zł - 20,3311 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Szary PE

10181515

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny PE

10181553

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,2522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

10181591

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Szary PE

10181546

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
915 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały PE

10181584

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Szary PE

10181621

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny PE

10181430

Przedział cen netto
1,0667 zł - 1,0667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Biały PE

10181478

Przedział cen netto
1,2299 zł - 1,2299 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Szary PE

10182512

Przedział cen netto
18,4346 zł - 18,4346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Biały PE

10182550

Przedział cen netto
35,1123 zł - 35,1123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątne Zaślepka profilu 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

10078167

Przedział cen netto
1,106 zł - 0,5048 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny PE

10182543

Przedział cen netto
28,6699 zł - 28,6699 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Zaślepka profilu 30.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287255

Przedział cen netto
4,6988 zł - 0,7282 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Zaślepka profilu 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny LDPE

10287231

Przedział cen netto
2,8502 zł - 0,3279 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zaślepka profilu 70.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287293

Przedział cen netto
7,926 zł - 3,2351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Zaślepka profilu 40.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Czarny LDPE

10287262

Przedział cen netto
6,0961 zł - 0,6739 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

10327111

Przedział cen netto
2,3985 zł - 2,3985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm