10407486
62MPS0343
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3105 zł |
5000 - 9999 | 0,2823 zł |
10000 + | 0,2566 zł |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
---|---|
Kolor | Czarny |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Rodzaj łba | Kopułkowe |
Średnica całkowita | 10.4 mm |
Średnica całkowita | 0.409 in |
Wysokość całkowita | 6.4 mm |
Wysokość całkowita | 0.252 in |
Średnica pasującego otworu | 8.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.343 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować