10091234
16233
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 2,1996 zł |
2500 - 4999 | 1,6496 zł |
5000 + | 0,9584 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Type | Round Hole |
---|---|
Fitting Style | Push Fit |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Colour | Black |
Compatible Hole Diameter | 16.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.63 in |
Mounting Hole Diameter | 16.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.63 in |
Overall Thickness | 12.0 mm |
Overall Thickness | 0.472 in |
Length Under Head | 6.5 mm |
Length Under Head | 0.256 in |
Head Height | 5.1 mm |
Head Height | 0.201 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować