Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,198 zł - 0,4851 zł | 800 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,3374 zł - 0,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,3388 zł - 0,8302 zł | 11152 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 10204092 | 0,4601 zł - 1,1274 zł | 6400 Na stanie |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
|
| 0,2189 zł - 0,5363 zł | 800 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| 0,2593 zł - 0,6354 zł | 3748 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,3207 zł - 0,7857 zł | 17679 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,2914 zł - 0,408 zł | 4040 Na stanie |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| 0,3765 zł - 0,9224 zł | 25700 Na stanie |
1.291 in
32.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2161 zł - 0,5295 zł | 405 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,3932 zł - 0,9634 zł | 1350 Na stanie |
1.291 in
32.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.39 in
35.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 1,0263 zł - 2,5144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.063 in
52.4 mm
|
2.437 in
61.9 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2904 zł - 0,7115 zł | 29222 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5466 zł - 1,3392 zł | 1500 Na stanie |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3339 zł - 0,818 zł | 2150 Na stanie |
1.236 in
31.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | 354 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,5717 zł - 1,4007 zł | 2342 Na stanie |
1.343 in
34.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
3
|
||
| 0,3918 zł - 0,9599 zł | 20350 Na stanie |
1.11 in
28.2 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| 0,8241 zł - 2,019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.846 in
46.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.02 in
51.3 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2133 zł - 0,5227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować