Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4685 zł - 1,1479 zł | 600 Na stanie |
1.335 in
33.9 mm
|
1.661 in
42.2 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5689 zł - 1,3938 zł | 53728 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,497 zł - 1,2177 zł | 145 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,5617 zł - 1,5617 zł | 63200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 4,6714 zł - 4,6714 zł | 1638 Na stanie |
4.012 in
101.9 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,799 zł - 1,9576 zł | 5500 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,8575 zł - 0,8575 zł | 600 Na stanie |
2.264 in
57.5 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0388 zł - 1,0388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 29,9947 zł - 41,9925 zł | 150 Na stanie |
8.504 in
216.0 mm
|
9.508 in
241.5 mm
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,8486 zł - 9,4293 zł | 200 Na stanie |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2245 zł - 0,55 zł | 35215 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 15,8131 zł - 38,7421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.551 in
141.0 mm
|
6.457 in
164.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5661 zł - 1,387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.429 in
36.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 29,2277 zł - 40,9188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.988 in
202.9 mm
|
8.61 in
218.7 mm
|
8.024 in
203.8 mm
|
7.827 in
198.8 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 6,5818 zł - 6,5818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.012 in
203.5 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
8.209 in
208.5 mm
|
7.909 in
200.9 mm
|
8.106 in
205.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 43,9532 zł - 43,9532 zł | 30 Na stanie |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 33,8015 zł - 33,8015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.929 in
252.2 mm
|
10.728 in
272.5 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.756 in
247.8 mm
|
9.732 in
247.2 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,35 zł - 0,8575 zł | 20389 Na stanie |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0765 zł - 2,6374 zł | 16600 Na stanie |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,1478 zł - 0,3621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować