Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.
Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.
Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9006 zł - 24,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.142 in
156.0 mm
|
6.587 in
167.3 mm
|
6.39 in
162.3 mm
|
5.976 in
151.8 mm
|
6.252 in
158.8 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,4392 zł - 1,0761 zł | 25200 Na stanie |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2607 zł - 0,6388 zł | 14420 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,6609 zł - 1,6193 zł | 32700 Na stanie |
1.201 in
30.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 4,4901 zł - 11,0008 zł | 1260 Na stanie |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3597 zł - 0,8814 zł | 5288 Na stanie |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10085448 | 0,2203 zł - 0,5398 zł | 15500 Na stanie |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 0,1547 zł - 0,3792 zł | 30785 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,7028 zł - 1,7218 zł | 26924 Na stanie |
1.335 in
33.9 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,1183 zł - 1,1183 zł | 3649 Na stanie |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 19,843 zł - 48,6155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.051 in
153.7 mm
|
7.043 in
178.9 mm
|
6.358 in
161.5 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 5,7033 zł - 13,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.39 in
111.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5591 zł - 1,3699 zł | 26234 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 3,5279 zł - 8,6435 zł | 2900 Na stanie |
3.445 in
87.5 mm
|
3.807 in
96.7 mm
|
3.685 in
93.6 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 6,4423 zł - 15,7838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.079 in
129.0 mm
|
5.492 in
139.5 mm
|
5.319 in
135.1 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | 17500 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,1966 zł - 0,4817 zł | 66831 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10104613 | 0,2914 zł - 0,714 zł | 17000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 6,7491 zł - 16,5354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.492 in
139.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 82500 Na stanie |
0.764 in
19.4 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować