10133446
3101000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 999 | 0,9311 zł |
1000 + | 0,665 zł |
Colour | Yellow |
---|---|
Material | LDPE |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter Range | 1.9 - 2.7 mm |
Inside Diameter Range | 0.075 - 0.106 in |
Outside Diameter Range | 3.5 - 4.3 mm |
Outside Diameter Range | 0.138 - 0.169 in |
Flange Diameter | 13.0 mm |
Flange Diameter | 0.512 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować