Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2105 zł - 0,5158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,887 zł - 1,8115 zł | 900 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,4024 zł - 8,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6907 zł - 1,9475 zł | 1818 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,4024 zł - 8,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2382 zł - 3,0337 zł | 1000 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2691 zł - 0,6593 zł | 8500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2607 zł - 0,6388 zł | 2450 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,7231 zł - 9,1218 zł | 250 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7125 zł - 1,7457 zł | 4950 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,4024 zł - 8,336 zł | 485 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7125 zł - 1,7457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,6315 zł - 3,9972 zł | 4500 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | 8343 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6846 zł - 1,6774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3332 zł - 0,8163 zł | 120 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | 1500 Na stanie |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,1516 zł - 15,0714 zł | 464 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 3100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,3131 zł - 0,7671 zł | 9325 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować