Menu Search

Square Tube Insert 44.4 mm 15.7 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10093047

Numer produktu produkcyjny:

199188

1500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 6,1837 zł
250 - 499 3,5335 zł
500 + 2,5239 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

309,19 zł

50 x 6,1837 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 44.4 mm
h 15.7 mm
h1 4.7 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926300090
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt