Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3039 zł - 0,7447 zł | 2575 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7306 zł - 1,7901 zł | 800 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,2861 zł - 30,1009 zł | 2 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,7334 zł - 1,797 zł | 400 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 1,2173 zł - 2,9825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,1654 zł - 7,7552 zł | 115 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,3181 zł - 0,7794 zł | 5000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,8547 zł - 4,5441 zł | 1700 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,336 zł - 0,8233 zł | 1800 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8556 zł - 2,0962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8612 zł - 1,7587 zł | 3000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 10,0861 zł - 24,7109 zł | 500 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 10079607 | 0,8612 zł - 1,7587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 3,3033 zł - 8,0932 zł | 2400 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
LDPE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5117 zł - 1,2538 zł | 2500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brązowy
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,597 zł - 1,4627 zł | 6072 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brązowy
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8612 zł - 1,7587 zł | 3000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,4504 zł - 6,0036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2173 zł - 2,9825 zł | 294 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 1,287 zł - 3,1533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
Matowe
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować