Menu Search

Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10127599

Numer produktu produkcyjny:

199133

180 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 0,8163 zł
1000 - 2499 0,4665 zł
2500 + 0,3332 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

204,08 zł

250 x 0,8163 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 25.0 mm
h 11.6 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt