Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3668 zł - 2,1261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,3807 zł - 0,5922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,4999 zł - 0,7776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,9453 zł - 1,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
Metaliczny
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,3658 zł - 0,569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,5073 zł - 0,7892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2576 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,5595 zł - 0,8703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,2576 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,3658 zł - 0,569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,2168 zł - 0,3372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 0,265 zł - 0,4123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,5669 zł - 0,8819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2207 zł - 0,3433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
Matowe
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,2604 zł - 0,6381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6918 zł - 1,6949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4596 zł - 1,126 zł | 7000 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0695 zł - 2,6203 zł | 100 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3721 zł - 0,9116 zł | 251 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,6652 zł - 4,0797 zł | 19 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować