Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
0,7243 zł - 1,7745 zł 11400 Na stanie
40.0 mm
27.0 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
0,6236 zł - 1,5279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
0,4589 zł - 1,1244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
11.5 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
3,9968 zł - 9,7921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
1,584 zł - 3,8807 zł 200 Na stanie
60.0 mm
24.3 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
4.0 mm
1
0,2563 zł - 0,628 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.0 mm
1
2,5496 zł - 6,2467 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
14.5 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
3,1815 zł - 7,7947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
1,6652 zł - 4,0797 zł 500 Na stanie
60.0 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
0,3721 zł - 0,9116 zł 7500 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
Średni szary
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
0,5437 zł - 1,332 zł 2500 Na stanie
22.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
  • z 16
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Przedział cen netto
1,5279 zł - 0,6236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,4589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Przedział cen netto
9,7921 zł - 3,9968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Przedział cen netto
3,8807 zł - 1,584 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Przedział cen netto
0,628 zł - 0,2563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Przedział cen netto
6,2467 zł - 2,5496 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Przedział cen netto
7,7947 zł - 3,1815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Przedział cen netto
4,0797 zł - 1,6652 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Przedział cen netto
0,9116 zł - 0,3721 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Przedział cen netto
1,332 zł - 0,5437 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm