Menu Search

Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z ABS.
Numer produktu Essentra:

20599980

Numer produktu produkcyjny:

20599980

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 0,7892 zł
500 - 2499 0,5637 zł
2500 + 0,5073 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

39,46 zł

50 x 0,7892 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 30.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.0 mm
Pełny materiał Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt