Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
3,6147 zł - 8,8561 zł 1825 Na stanie
65.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
0,5117 zł - 1,2538 zł 2300 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
Niebieski
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
1,584 zł - 3,8807 zł 1900 Na stanie
60.0 mm
24.3 mm
Czarny
PE
Matowe
4.0 mm
1
0,597 zł - 1,4627 zł 50342 Na stanie
25.0 mm
Niebieski
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
0,8612 zł - 1,7587 zł 3000 Na stanie
38.0 mm
14.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1,2173 zł - 2,9825 zł 294 Na stanie
50.0 mm
19.2 mm
Czarny
PE
Polerowany
3.75 mm
1
2,4504 zł - 6,0036 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.4 mm
15.1 mm
Czarny
LDPE - PIR
Polerowany
3.0 mm
1
0,2382 zł - 0,5837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Matowe
2.0 mm
1
7,4882 zł - 18,3461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
20.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
3.5 mm
1
0,1533 zł - 0,3758 zł 1500 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
2
0,3039 zł - 0,7447 zł 1575 Na stanie
20.0 mm
16.2 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
1
0,3181 zł - 0,7794 zł 5000 Na stanie
18.0 mm
16.5 mm
Czarny
LDPE - PIR
Polerowany
1.5 mm
1
0,8556 zł - 2,0962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
12.4 mm
Biały
LDPE - PIR
Polerowany
2.0 mm
1
0,5252 zł - 1,2869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
12.4 mm
Czarny
LDPE - PIR
Polerowany
2.0 mm
1
0,6236 zł - 1,5279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
0,2604 zł - 0,6381 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.0 mm
1
0,6918 zł - 1,6949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
11.5 mm
Ciemnoszary
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
0,7243 zł - 1,7745 zł 11400 Na stanie
40.0 mm
27.0 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
3.0 mm
1
0,4596 zł - 1,126 zł 7000 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
Biały
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
1,0695 zł - 2,6203 zł 100 Na stanie
60.0 mm
24.3 mm
Średni szary
LDPE - PIR
Matowe
4.0 mm
1
  • z 16
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Przedział cen netto
8,8561 zł - 3,6147 zł

Zapasy magazynowe
1825 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Przedział cen netto
1,2538 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Przedział cen netto
3,8807 zł - 1,584 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Przedział cen netto
1,4627 zł - 0,597 zł

Zapasy magazynowe
50342 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Przedział cen netto
1,7587 zł - 0,8612 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 19.2 mm 3.8 mm 2.3 mm Black PE

10376997

Przedział cen netto
2,9825 zł - 1,2173 zł

Zapasy magazynowe
294 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    19.2 mm
  • h1
    5.6 mm
  • T1
    3.8 mm
  • T2
    2.3 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Przedział cen netto
6,0036 zł - 2,4504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Przedział cen netto
0,5837 zł - 0,2382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Przedział cen netto
18,3461 zł - 7,4882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Przedział cen netto
0,3758 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Przedział cen netto
0,7447 zł - 0,3039 zł

Zapasy magazynowe
1575 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 16.5 mm 1.5 mm 1.2 mm Black PE

10082515

Przedział cen netto
0,7794 zł - 0,3181 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.2 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10092972

Przedział cen netto
2,0962 zł - 0,8556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 28.6 mm 12.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10092965

Przedział cen netto
1,2869 zł - 0,5252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    28.6 mm
  • h
    12.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Przedział cen netto
1,5279 zł - 0,6236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Przedział cen netto
0,6381 zł - 0,2604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Przedział cen netto
1,6949 zł - 0,6918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Przedział cen netto
1,126 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Przedział cen netto
2,6203 zł - 1,0695 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm