Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3033 zł - 8,0932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,584 zł - 3,8807 zł | 900 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9977 zł - 2,4445 zł | 1570 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,963 zł - 4,8095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2612 zł - 0,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,3033 zł - 8,0932 zł | 95 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Ciemnoszary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4589 zł - 1,1244 zł | 1760 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 3,2492 zł - 7,9605 zł | 240 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,2022 zł - 2,9454 zł | 7 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4589 zł - 1,1244 zł | 74 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3966 zł - 0,9718 zł | 6400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3966 zł - 0,9718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2022 zł - 2,9454 zł | 22940 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,905 zł - 19,3674 zł | 980 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biały
|
PE
|
Polerowany
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4589 zł - 1,1244 zł | 4850 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,4589 zł - 1,1244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2612 zł - 0,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,7243 zł - 1,7745 zł | 3200 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,2492 zł - 7,9605 zł | 5147 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2707 zł - 0,6633 zł | 100 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Średni szary
|
LDPE - PIR
|
Polerowany
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować