10077504
111232
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 - 999 | 1,1244 zł |
1000 - 2499 | 0,6425 zł |
2500 + | 0,4589 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
AxA | 19.0 mm |
---|---|
AxA | 0.748 in |
h | 0.453 in |
h | 11.5 mm |
h1 | 0.197 in |
h1 | 5.0 mm |
T1 | 0.098 in |
T1 | 2.5 mm |
T2 | 0.031 in |
T2 | 0.8 mm |
Pełny materiał | Polietylen |
Kolor | Biały |
Wykończenie | Polerowany |
Typ | 1 |
Kod towaru | 3926300090 |
Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować