Menu Search

Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10077443

Numer produktu produkcyjny:

111226

9260 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 74 4,9537 zł
75 - 149 2,8307 zł
150 + 2,0219 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

74,31 zł

15 x 4,9537 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 70.0 mm
h 22.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt