Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.
Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | AxA | h | Kolor | Materiał | Wykończenie | t | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2173 zł - 2,9825 zł | 300 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,0722 zł - 1,0722 zł | 950 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Średni szary
|
PE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,5076 zł - 0,5076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2314 zł - 0,5671 zł | 3100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,597 zł - 1,4627 zł | 6072 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brązowy
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,3039 zł - 0,7447 zł | 2250 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1115 zł - 0,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,6647 zł - 1,6286 zł | 2500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,597 zł - 1,4627 zł | 50342 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Niebieski
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
0,6254 zł - 0,6254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Średni szary
|
PE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6254 zł - 0,6254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
PE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2228 zł - 0,546 zł | 1321 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
0,5117 zł - 1,2538 zł | 2300 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
1,584 zł - 3,8807 zł | 1800 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,2022 zł - 2,9454 zł | 2500 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
3,1815 zł - 7,7947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,2531 zł - 0,6202 zł | 17798 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2531 zł - 0,6202 zł | 1250 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Polerowany
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,6147 zł - 8,8561 zł | 250 Na stanie |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,6918 zł - 1,6949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
PE
|
Matowe
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować