Menu Search

Zaślepki kwadratowe

Na stanie

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Grupa SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
311 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność AxA h Kolor Materiał Wykończenie t Typ Kup
0,2612 zł - 0,6401 zł 2500 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Polerowany
2.5 mm
0,2707 zł - 0,6633 zł 3550 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.5 mm
1
0,2707 zł - 0,6633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,245 zł - 0,6003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
1
0,314 zł - 0,7695 zł 216 Na stanie
13.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.0 mm
1
10077399 0,7243 zł - 1,7745 zł 51750 Na stanie
40.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
1,2022 zł - 2,9454 zł 24800 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Polerowany
3.0 mm
3,2492 zł - 7,9605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
22.0 mm
Czarny
PE
Polerowany
4.0 mm
1
0,2707 zł - 0,6633 zł 100 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
Średni szary
LDPE
Polerowany
2.5 mm
1,2022 zł - 2,9454 zł 7 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
Średni szary
LDPE
Polerowany
3.0 mm
0,4589 zł - 1,1244 zł 2574 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,2612 zł - 0,6401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,2355 zł - 0,5771 zł 1790 Na stanie
22.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
2.5 mm
1
0,6363 zł - 1,5589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
11.5 mm
Czarny
PE
Polerowany
3.0 mm
1
0,2612 zł - 0,6401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
11.5 mm
Średni szary
LDPE
Matowe
2.5 mm
1,584 zł - 3,8807 zł 475 Na stanie
60.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
0,2003 zł - 0,4909 zł 155050 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
2.5 mm
0,3966 zł - 0,9718 zł 123280 Na stanie
30.0 mm
11.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
1,2022 zł - 2,9454 zł 71462 Na stanie
50.0 mm
14.5 mm
Czarny
LDPE
Matowe
3.0 mm
0,6647 zł - 1,6286 zł 2500 Na stanie
25.4 mm
11.5 mm
Zielony
LDPE - PIR
Matowe
2.5 mm
1
  • z 16
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Przedział cen netto
0,6401 zł - 0,2612 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Przedział cen netto
0,6633 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Przedział cen netto
0,6633 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Przedział cen netto
0,6003 zł - 0,245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Przedział cen netto
0,7695 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
216 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Przedział cen netto
1,7745 zł - 0,7243 zł

Zapasy magazynowe
51750 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Przedział cen netto
2,9454 zł - 1,2022 zł

Zapasy magazynowe
24800 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Przedział cen netto
7,9605 zł - 3,2492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Przedział cen netto
0,6633 zł - 0,2707 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Przedział cen netto
2,9454 zł - 1,2022 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Przedział cen netto
1,1244 zł - 0,4589 zł

Zapasy magazynowe
2574 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Przedział cen netto
0,6401 zł - 0,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Przedział cen netto
0,5771 zł - 0,2355 zł

Zapasy magazynowe
1790 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Przedział cen netto
1,5589 zł - 0,6363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Przedział cen netto
0,6401 zł - 0,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Przedział cen netto
3,8807 zł - 1,584 zł

Zapasy magazynowe
475 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Przedział cen netto
0,4909 zł - 0,2003 zł

Zapasy magazynowe
155050 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Przedział cen netto
0,9718 zł - 0,3966 zł

Zapasy magazynowe
123280 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Przedział cen netto
2,9454 zł - 1,2022 zł

Zapasy magazynowe
71462 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Przedział cen netto
1,6286 zł - 0,6647 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm