Menu Search

Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Te kwadratowe wkładki do profili zapewniają ciasne mocowanie na rurkach i profilach o przekroju kwadratowym. Zapobiegają zarysowaniu lub uszkodzeniu podłóg oraz innych powierzchni. Zapewniając najlepsze możliwe dopasowanie, chronią również rurki przed wnikaniem zanieczyszczeń. Kolor czarny, wykonanie z PE.
Numer produktu Essentra:

10077160

Numer produktu produkcyjny:

111202

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 999 1,5589 zł
1000 - 1499 0,8908 zł
1500 + 0,6363 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

233,84 zł

150 x 1,5589 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 35.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt