10081327
111850
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 - 999 | 1,6286 zł |
| 1000 - 2499 | 0,9306 zł |
| 2500 + | 0,6647 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 1 in |
|---|---|
| AxA | 25.4 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Pełny materiał | Polietylen |
| Kolor | Zielony |
| Wykończenie | Matowe |
| Typ | 1 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować